WC Pan - FloorMounted - ArkitektSeries - VitrAWC Pan - FloorMounted - ArkitektSeries - VitrAWC Pan - FloorMounted - ArkitektSeries - VitrA
Zobrazit předchozí obrázky
Zobrazit další obrázky

WC Pan - FloorMounted - ArkitektSeries - VitrA

Arkitekt Close-Coupled WC Pan, Back Outlet

VitrA, which combines aesthetic and functional features offers WC pan options for different needs for each bathroom. Much more hygienic Lids compatible with different WC pans due to Thermoset materials. 

Product code: 6623L003-0838

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWC-FloorMounted-Vitra_ArkitektSeries_6623L003-0838
  • Skupina výrobkůSanitaryware & Complementary Products
  • Skupina produktůWC Pans
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-12-27
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)400
  • Šířka (mm)360
  • Hloubka (mm)670
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
  • Čistá hmotnost (kg)24.72
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - WC
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCToilets
  • Kód UNSPSC30181505
  • Kód Uniclass 1.4L7216
  • Popis Uniclass 1.4 Toilets
  • Kód Uniclass 2.0SS-35-65-90
  • Popis Uniclass 2.0Toilet Systems
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Popis Uniclass 2015Toilets
  • Referenční kód NBS35-65-90
  • Referenční popis NBSToilet Systems
  • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Kód CSI UniFormat IID2030
  • Název CSI UniFormat IISanitary Waste

Dostupnost regionu

Europe Asia Africa
Albánie
Afghánistán
Egypt
Andorra
Bahrain
Alžírsko
Rakousko
Írán
Angola
Bělorusko
Irák
Benin
Belgie
Izrael
Botswana
Bosna a Hercegovina
Jordánsko
Burkina Faso
Bulharsko
Kuvajt
Burundi
Chorvatsko
Libanon
Kamerun
Kypr
Omán
Kapverdy
Česká republika
Palestinská území
Středoafrická republika
Dánsko
Katar
Čad
Estonsko
Saúdská Arábie
Komorské ostrovy
Faerské ostrovy
Sýrie
Pobřeží slonoviny
Finsko
Spojené arabské emiráty
Demokratická republika Kongo
Francie
Jemen
Džibuti
Německo
Arménie
Rovníková Guinea
Gibraltar
Ázerbájdžán
Eritrea
Řecko
Bangladéš
Etiopie
Guernsey
Bhútán
Gabon
Maďarsko
Britské indickoocenánské území
Ghana
Island
Brunej
Guinea
Irsko
Kambodža
Guinea Bissau
ostrov Man
Čína
Keňa
Itálie
Vánoční ostrov
Lesotho
Jersey
Kokosové ostrovy
Libérie
Lotyšsko
Gruzie
Lybie
Lichtenštejnsko
Hongkong
Madagaskar
Litva
Indie
Malawi
Lucembursko
Indonésie
Mali
Makedonie
Japonsko
Mauritánie
Malta
Kazachstán
Mauricius
Moldavsko
Kyrgyzstán
Mayotte
Monako
Laos
Maroko
Černá Hora
Macao
Mosambik
Nizozemsko
Malajsie
Namibie
Norsko
Maledivy
Niger
Polsko
Mongolsko
Nigérie
Portugalsko
Myanmar (Barma)
Kongo
Rumunsko
Nepál
Réunion
Rusko
Korejská lidově demokratická republika
Rwanda
San Marino
Pákistán
Svatá Helena
Srbsko
Filipíny
Svatý Tomáš a Princův ostrov
Slovensko
Singapur
Senegal
Slovinsko
Korejská republika
Seychely
Španělsko
Šrí Lanka
Sierra Leone
Jan Mayen
Tchaj-wan
Somálsko
Švédsko
Tádžikistán
Jihoafrická republika
Švýcarsko
Thajsko
Jižní Súdán
Ukrajina
Turkmenistán
Súdán
Velká Británie
Uzbekistán
Svazijsko
Vatikán
Vietnam
Tanzánie
Ålandy
Gambie
Togo
Tunisko
Uganda
Západní Sahara
Zambie
Zimbabwe