Publikovat produkty
Wash Basin - 45cm - S50 Series - VitrA
Wash Basin - 45cm - S50 Series - VitrA

    Wash Basin - 45cm - S50 Series - VitrA

    Wash Basin - 45cm - S50 Series - VitrA

    Product code: 5300L003-0999

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWashBasin-45cm-Vitra-S50Series_5300L003-0999
    • Skupina výrobkůSanitaryware & Complementary Products
    • Skupina produktůWashBasins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-05-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)200
    • Šířka (mm)450
    • Hloubka (mm)360
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)11.33
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Popis Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID2030
    • Název CSI UniFormat IISanitary Waste

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie