Publikovat produkty
Washbasin Unit - 100cm - With Drawer - With Vanity Washbasin - Three Faucet Holes - Valarte Series - VitrA
Washbasin Unit - 100cm - With Drawer - With Vanity Washbasin - Three Faucet Holes - Valarte Series - VitrA
Washbasin Unit - 100cm - With Drawer - With Vanity Washbasin - Three Faucet Holes - Valarte Series - VitrA

    Washbasin Unit - 100cm - With Drawer - With Vanity Washbasin - Three Faucet Holes - Valarte Series - VitrA

    Washbasin Unit - 100cm - With Drawer - With Vanity Washbasin - Three Faucet Holes - Valarte Series - VitrA

    Colours : Matte White, Matte Grey, Matte Ivory

    Product code: 62192 - 62193 - 62194

    Specifikace
    • Valarte Washbasin Unit, 100 cm, with drawers, with vanity washbasin, three faucet holes

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWashbasinUnit-100cm-WithDrawer-WithVanityWashbasin-ThreeFaucetHoles-Vitra-ValarteSeries-62192-62193-62194
    • Skupina výrobkůBathroom Furniture
    • Skupina produktůWashbasin Unit
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)780
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálMDF
    • Vedlejší materiálTermodřevo
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)76
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC011381
    • Název ETIMBathroom furniture set
    • Název UNSPSCCabinets
    • Kód UNSPSC30161801
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Popis Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Číslo OmniClass23-31 25 13
    • Název OmniClassBathroom Cabinets
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie