Publikovat produkty
Washbasin Unit - 80cm - Hotel Unit - For Countertop - İntegra Series - VitrA
Washbasin Unit - 80cm - Hotel Unit - For Countertop - İntegra Series - VitrA
Washbasin Unit - 80cm - Hotel Unit - For Countertop - İntegra Series - VitrA

    Washbasin Unit - 80cm - Hotel Unit - For Countertop - İntegra Series - VitrA

    Washbasin Unit - 80cm - Hotel Unit - For Countertop - İntegra Series - VitrA

    Product code: 61972 - 61973 - 61974

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWashbasinUnit-80cm-HotelUnit-ForCountertop-Vitra-integraSeries-61972-61973-61974
    • Skupina výrobkůBathroom Furniture
    • Skupina produktůWashbasin Unit
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-03-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)400
    • Šířka (mm)765
    • Hloubka (mm)530
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)33
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCCabinets
    • Kód UNSPSC30161801
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Popis Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
    • Název OmniClassBathroom Units
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie