Publikovat produkty
ShowerHead-HeadShower-VitrA-RainLSeries
ShowerHead-HeadShower-VitrA-RainLSeries
ShowerHead-HeadShower-VitrA-RainLSeries

    ShowerHead-HeadShower-VitrA-RainLSeries

    ShowerHead-HeadShower-VitrA-RainLSeries

    Product code:A45708WSA

    Specifikace
    • Round-Rain L Showerhead

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA45708WSA
    • Skupina výrobkůFaucets&Shower systems&Accessories
    • Skupina produktůShower Systems - Shower Heads
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-05-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)50
    • Šířka (mm)220
    • Hloubka (mm)220
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011383
    • Název ETIMShower head
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie