Publikovat produkty
Core Round Handshower Set
Core Round Handshower Set
Core Round Handshower Set

    Core Round Handshower Set

    Core R Handshower 3F,120mm,Chrome

    Product Code: A45914

    3F, 120mm, Chrome

    *Color options are available. (Customise your product by choosing shape, colour, size and more.)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA45914
    • Skupina výrobkůFaucets&Shower systems&Accessories
    • Skupina produktůFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)300
    • Šířka (mm)100
    • Hloubka (mm)81
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.09
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEG017640
    • Název ETIMSanitary showers
    • Kód Uniclass 2015Ac_35_80_80
    • Popis Uniclass 2015Showering
    • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Číslo OmniClass23-31 15 11
    • Název OmniClassBath Shower Units

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie