Publikovat produkty
Prime Square Handshower Set
Prime Square Handshower Set
Prime Square Handshower Set

    Prime Square Handshower Set

    Prime S Handshower Rail 3F,130mm,Chrome

    Product Code: A45928

    3F, 130mm, Chrome

    *Color options are available. (Customise your product by choosing shape, colour, size and more.)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA45928
    • Skupina výrobkůFaucets&Shower systems&Accessories
    • Skupina produktůFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)780
    • Šířka (mm)99
    • Hloubka (mm)68
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.68
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEG017640
    • Název ETIMSanitary showers
    • Kód Uniclass 2015Ac_35_80_80
    • Popis Uniclass 2015Showering
    • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Číslo OmniClass23-31 15 11
    • Název OmniClassBath Shower Units

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie