Publikovat produkty
Base Round Shower System
Base Round Shower System
Base Round Shower System
Base Round Shower System
Base Round Shower System
Base Round Shower System

    Base Round Shower System

    Base R 200 Shower System, Chrome

    Product Code:A47305

    With shower mixer, Chrome

    *Color options are available. (Customise your product by choosing shape, colour, size and more.)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA47305
    • Skupina výrobkůFaucets&Shower systems&Accessories
    • Skupina produktůFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1198
    • Šířka (mm)308
    • Hloubka (mm)580
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)5.45
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEG017640
    • Název ETIMSanitary showers
    • Kód Uniclass 2015Ac_35_80_80
    • Popis Uniclass 2015Showering
    • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Číslo OmniClass23-31 15 11
    • Název OmniClassBath Shower Units

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie