Publikovat produkty
Base+ Round Shower System
Base+ Round Shower System
Base+ Round Shower System
Base+ Round Shower System
Base+ Round Shower System

    Base+ Round Shower System

    Base+R 250 Shower System, Chrome

    Product Code:A47314EXP

    With shower mixer, Chrome

    *Color options are available.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA47314EXP
    • Skupina výrobkůFaucets&Shower systems&Accessories
    • Skupina produktůFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1198
    • Šířka (mm)308
    • Hloubka (mm)580
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)5.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEG017640
    • Název ETIMSanitary showers
    • Kód Uniclass 2015Ac_35_80_80
    • Popis Uniclass 2015Showering
    • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Číslo OmniClass23-31 15 11
    • Název OmniClassBath Shower Units

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie