Publikovat produkty
Shower Set - Rail Hand Shower Set - Shower Systems - İstanbul Series -  VitrA
Shower Set - Rail Hand Shower Set - Shower Systems - İstanbul Series -  VitrA
Shower Set - Rail Hand Shower Set - Shower Systems - İstanbul Series -  VitrA

    Shower Set - Rail Hand Shower Set - Shower Systems - İstanbul Series - VitrA

    Shower Set - Rail Hand Shower Set - Shower Systems - İstanbul Series -  VitrA

    Product code: A48013

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA48013
    • Skupina výrobkůFaucets&Shower systems&Accessories
    • Skupina produktůShower Systems - Shower Heads
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)650
    • Šířka (mm)295
    • Hloubka (mm)120
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.9
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011383
    • Název ETIMShower head
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 19
    • Název OmniClassShower Head Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie