Publikovat produkty
Bidet - Wall Mounted - 54cm - İntegra Series - VitrA
Bidet - Wall Mounted - 54cm - İntegra Series - VitrA
Bidet - Wall Mounted - 54cm - İntegra Series - VitrA

    Bidet - Wall Mounted - 54cm - İntegra Series - VitrA

    Wall-Hung Bidet, 54 cm, Without Side Holes

    Product code: 7042B003-0288

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBidet-WallMounted-Vitra_integraSeries_7042B003-0288
    • Skupina výrobkůSanitaryware & Complementary Products
    • Skupina produktůBidets
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)350
    • Šířka (mm)355
    • Hloubka (mm)540
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)27.139
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Bidety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010126
    • Název ETIMBidet
    • Název UNSPSCBidets
    • Kód UNSPSC30181502
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Popis Uniclass 2015Bidets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Číslo OmniClass23-31 23 00
    • Název OmniClassBidets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie