Publikovat produkty
Cisterns - Toilet Cisterns - VitrA
Cisterns - Toilet Cisterns - VitrA

    Cisterns - Toilet Cisterns - VitrA

    Cisterns - Toilet Cisterns - VitrA

    Product code: 4221-003-0107

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCisterns-ToiletCisterns-Vitra-4221-003-0107
    • Skupina výrobkůSanitaryware & Complementary Products
    • Skupina produktůCisterns
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-05-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)365
    • Šířka (mm)375
    • Hloubka (mm)175
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)12.84
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - WC nádržky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC012152
    • Název ETIMToilet shower
    • Název UNSPSCToilet tanks
    • Kód UNSPSC30181515
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Popis Uniclass 2015WC cisterns
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie