Publikovat produkty
WC - Cistern - Sento Series - VitrA
WC - Cistern - Sento Series - VitrA

    WC - Cistern - Sento Series - VitrA

    VitrA Sento WC Cisterns

    Product code: 5639B003-0108

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCisterns-ToiletCisterns-Vitra-SentoSeries_5639B003-0108
    • Skupina výrobkůSanitaryware & Complementary Products
    • Skupina produktůCisterns
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-12-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)410
    • Šířka (mm)385
    • Hloubka (mm)140
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)15.33
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - WC nádržky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010204
    • Název ETIMAccessories, shower/WC
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Popis Uniclass 2015WC cisterns
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-31 19 19
    • Název OmniClassWater Closets 
    • Kód CSI UniFormat IID2030
    • Název CSI UniFormat IISanitary Waste

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie