Publikovat produkty
Cisterns - Toilet Cisterns - Zentrum Series - VitrA
Cisterns - Toilet Cisterns - Zentrum Series - VitrA

    Cisterns - Toilet Cisterns - Zentrum Series - VitrA

    Cisterns - Toilet Cisterns - Zentrum Series - VitrA

    Product code: 5783-003-0108

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCisterns-ToiletCisterns-Vitra-ZentrumSeries-5783-003-0108
    • Skupina výrobkůSanitaryware & Complementary Products
    • Skupina produktůCisterns
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)425
    • Šířka (mm)385
    • Hloubka (mm)140
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)14.94
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - WC nádržky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Popis Uniclass 2015WC cisterns
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets
    • Kód CSI UniFormat IID2030
    • Název CSI UniFormat IISanitary Waste

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie