Publikovat produkty
Concealed Cistern - For Brick Walls - 8cm - With Adjustable Thin Metal Brackets - VitrA
Concealed Cistern - For Brick Walls - 8cm - With Adjustable Thin Metal Brackets - VitrA
Concealed Cistern - For Brick Walls - 8cm - With Adjustable Thin Metal Brackets - VitrA

    Concealed Cistern - For Brick Walls - 8cm - With Adjustable Thin Metal Brackets - VitrA

    Concealed Cistern - For Brick Walls - 8cm - With Adjustable Thin Metal Brackets - VitrA

    Product code: 748-1851-01

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaConcealedCistern-ForBrickWalls-8cm-ConcealedCisterns-WithAdjustableThinMetalBrackets-Vitra_748-1851-01
    • Skupina výrobkůSanitaryware & Complementary Products
    • Skupina produktůCisterns
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1085
    • Šířka (mm)470
    • Hloubka (mm)80
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)8.1
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - WC nádržky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Popis Uniclass 2015WC cisterns
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets
    • Kód CSI UniFormat IID2030
    • Název CSI UniFormat IISanitary Waste

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie