Publikovat produkty
Massaging Unit - Shower Column - Memoria Series - VitrA
Massaging Unit - Shower Column - Memoria Series - VitrA

    Massaging Unit - Shower Column - Memoria Series - VitrA

    Massaging Unit - Shower Column - Memoria Series - VitrA

    Tile thickness  5-6 mm

    Tile thickness  7-8 mm

    Tile thickness  9-10 mm

    Tile thickness  11-12 mm

    Product code: 63400001000

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMassagingUnit-ShowerColumn-Vitra-MemoriaSeries-63400001000
    • Skupina výrobkůShowering Areas
    • Skupina produktůSteam / Massaging Units - Massaging Units
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2150
    • Šířka (mm)405
    • Hloubka (mm)240
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)6.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011613
    • Název ETIMShower column/panel
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Popis Uniclass 2015Shower fittings package
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 19
    • Název OmniClassShower Head Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie