Publikovat produkty
Shower Corner Basket - Arkitekta Series - VitrA
Shower Corner Basket - Arkitekta Series - VitrA

    Shower Corner Basket - Arkitekta Series - VitrA

    Shower Corner Basket - Arkitekta Series - VitrA

    Product code: A44380

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaShowerCornerBasket-Vitra-ArkitektaSeries-A44380
    • Skupina výrobkůFaucets&Shower systems&Accessories
    • Skupina produktůAccessory
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)55
    • Šířka (mm)200
    • Hloubka (mm)200
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.495
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Popis Uniclass 2015Showers
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie