Publikovat produkty
Tall Unit - 40cm - İntegra Series - VitrA
Tall Unit - 40cm - İntegra Series - VitrA
Tall Unit - 40cm - İntegra Series - VitrA
Tall Unit - 40cm - İntegra Series - VitrA
Tall Unit - 40cm - İntegra Series - VitrA
Tall Unit - 40cm - İntegra Series - VitrA

    Tall Unit - 40cm - İntegra Series - VitrA

    Tall Unit - 40cm - İntegra Series - VitrA

    Product code: 62008 - 62009 - 62010 - 62011 - 62012 - 62013

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaTallUnit-40cm-Vitra-integraSeries-62008-62009-62010-62011-62012-62013
    • Skupina výrobkůBathroom Furniture
    • Skupina produktůTall Unit
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-03-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1550
    • Šířka (mm)400
    • Hloubka (mm)360
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)40
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCCabinets
    • Kód UNSPSC30161801
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Popis Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Číslo OmniClass23-31 25 13
    • Název OmniClassBathroom Cabinets
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie