Publikovat produkty
Upper Cabinet - 70cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA
Upper Cabinet - 70cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA

    Upper Cabinet - 70cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA

    Upper Cabinet - 70cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA

    With S20 Upper cabinets it is possible to create different use options in the bathroom. Provides functional and ample storage space.

    Colours: White High Gloss, Golden Cherry

    Product code: 54803 - 54804

    Specifikace
    • The gently slowed movement of drawers, doors and lids ensure silent operation and enhance safety for children or elderly users.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaUpperCabinet-70cm-MidUnit-Vitra-S20Series-54803-54804
    • Skupina výrobkůBathroom Furniture
    • Skupina produktůMid Unit
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)700
    • Šířka (mm)700
    • Hloubka (mm)350
    Související
    • Hlavní materiálMDF
    • Vedlejší materiálTermodřevo
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)28
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Popis Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Číslo OmniClass23-31 25 13
    • Název OmniClassBathroom Cabinets
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie