Publikovat produkty
Urinal - Photocell Urinal - Arkitekt Series - VitrA
Urinal - Photocell Urinal - Arkitekt Series - VitrA
Urinal - Photocell Urinal - Arkitekt Series - VitrA

    Urinal - Photocell Urinal - Arkitekt Series - VitrA

    4.6 z 5 hvězdiček4.6(5 recenze)

    Urinal - Photocell Urinal - Arkitekt Series - VitrA

    New generation of urinal that combines various functions such as VitrAfresh, Rim-ex bowl and photocell to offer the most hygenic use and water saving. Its easy to repair.

    Product code: 5999B003-5555

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaUrinal-PhotocellUrinal-Vitra-ArkitektSeries_5999B003-5555
    • Skupina výrobkůSanitaryware & Complementary Products
    • Skupina produktůUrinals
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)680
    • Šířka (mm)400
    • Hloubka (mm)350
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)27.93
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Pisoáry
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010235
    • Název ETIMUrinal
    • Název UNSPSCUrinals
    • Kód UNSPSC30181506
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Popis Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Číslo OmniClass23-31 21 00
    • Název OmniClassUrinals
    • Kód CSI UniFormat IID2030
    • Název CSI UniFormat IISanitary Waste

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie