Publikovat produkty
Washbasin Unit - 70cm - Wall Hung - Low - Plural Series -VitrA
Washbasin Unit - 70cm - Wall Hung - Low - Plural Series -VitrA
Washbasin Unit - 70cm - Wall Hung - Low - Plural Series -VitrA
Washbasin Unit - 70cm - Wall Hung - Low - Plural Series -VitrA
Washbasin Unit - 70cm - Wall Hung - Low - Plural Series -VitrA

    Washbasin Unit - 70cm - Wall Hung - Low - Plural Series -VitrA

    Washbasin Unit - 70cm - Wall Hung - Low - Plural Series -VitrA

    Product code: 62560 - 62561 - 62562 - 62563 - 62564

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWashbasinUnit-70cm-WallHung-Low-Vitra-PluralSeries-62560-62561-62562-62563-62564
    • Skupina výrobkůBathroom Furniture
    • Skupina produktůWashbasin Unit
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-03-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)660
    • Šířka (mm)700
    • Hloubka (mm)530
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)11
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Popis Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
    • Název OmniClassBathroom Units
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie