Publikovat produkty
PRO Color Aqua VitrA Tile Collection
PRO Color Aqua VitrA Tile Collection
PRO Color Aqua VitrA Tile Collection
    VitrA Tiles
    Archivovány

    PRO Color Aqua VitrA Tile Collection

    Enhancing the relaxing effect of water with the use of various shades of blue and turquoise, color transitions and white and black, in mix&match options with varying sizes, Aqua is especially ideal for pools and spa centers. Aqua offers hygienic, reliable and aesthetic tiling solutions for modern spaces where water meets architecture. The series combines the vitality of water with long-term durability of tiles.

    Specifikace
    • Body Type: Floor & Glazed Porcelain
      Colours: RAL 2008020, RAL 2006020, RAL 2004030, RAL 2307015, RAL 2306020, RAL 2404020, RAL 2606030, RAL 2603035, RAL 5002
      Sizes: 2.5x2.5, 5x5, 10x10, 10x20, 10x30, 15x15, 20x20, 30x30
      Surface: Matt, Glossy
      Antislip: R10A, R10B, C
      Thickness: 6mm, 7mm
      For product codes use product url in Links section
      For technical data sheet use product url in Links section
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaVitrA-Floor-Wall-Tile-Color-Aqua-Ceramic
    • Skupina výrobkůTiles
    • Skupina produktůFloor & Wall Tile
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2022-10-24
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálKeramika
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Kód ETIMEC011340
    • Název ETIMCeramic tile
    • Název UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Kód UNSPSC30131704
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Číslo OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Název OmniClassCeramic Tile Flooring
    • Kód CSI UniFormat IIC30
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES