Publikovat produkty
Meteorite VitrA Tile Collection
Meteorite VitrA Tile Collection
Meteorite VitrA Tile Collection
Meteorite VitrA Tile Collection
Meteorite VitrA Tile Collection
    VitrA Tiles
    Archivovány

    Meteorite VitrA Tile Collection

    A testament to detailed research and artful reinterpretation, Meteorite captures the raw potency of natural stone textures, setting a foundation for organic and sophisticated spaces. Its compatibility with other VitrA collections adds versatility, enabling the possibility of crafting powerful and dynamic moods. At 60 x 60 cm and 60 x 120 cm sizes in five captivating colours, Meteorite reveals the beauty of the raw stone, highlighting the natural vein patterns on its surfaces to create new surfaces from the combination of different stone types.

    Specifikace
    • Body type: Colorbody Porcelain

      Color: Light cream, Beige, Grey, Dark grey, Mink

      Size: 120x280, 60x120, 60x60

      Surface: Matt

      Antislip: R9, R10B

      Thickness: 6mm, 9mm

      For product codes use product url in Links section

      For technical data sheet use product url in Links section

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaVitrA-Floor-Wall-Tile-Meteorite-Stone
    • Skupina výrobkůTiles
    • Skupina produktůFloor & Wall Tile
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2023-09-18
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálKeramika
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Kód ETIMEC011340
    • Název ETIMCeramic tile
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Číslo OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Název OmniClassCeramic Tile Flooring