Publikovat produkty
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
    VitrA Tiles
    Archivovány

    Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection

    Designed to stand the test of time, the Liquid collection provides the vision for the bathroom of tomorrow – defining a new standard in bathroom products for home, hospitality and commercial spaces. The lines of Liquid are unmistakably contemporary but also call on a forgotten sense of solidity – a permanence more often associated with the ceramics and engineering heritage of the Victorian era.

    Specifikace
    • Body type: Wall Tiles

      Color: White, Grey, Black, Ecru, Sage

      Size: 20x20cm

      Surface: Glossy

      Thickness options: 6mm

      For product codes use product url in Links section

      For technical data sheet use product url in Links section

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaVitrA-Wall-Tile-Liquid-x-Tom-Dixon-Ceramic
    • Skupina výrobkůTiles
    • Skupina produktůWall Tile
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2022-02-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)200
    • Šířka (mm)200
    • Hloubka (mm)6
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálKeramika
    • Navrženo vVelká Británie
    • Vyrobeno vTurecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Kód ETIMEC011340
    • Název ETIMCeramic tile
    • Název UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Kód UNSPSC30131704
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Číslo OmniClass23-15 15 13
    • Název OmniClassWall Tiles
    • Kód CSI UniFormat IIC30
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES