Publikovat produkty
MetalSpaces - PanelScapes Formed
MetalSpaces - PanelScapes Formed
MetalSpaces - PanelScapes Formed
MetalSpaces - PanelScapes Formed
    VIVA Railings

    MetalSpaces - PanelScapes Formed

    Architectural Panel Solutions, Simplified

    A Quick Ship, supply-only system of standardized metal panels drawn from a curated subset of our pattern library. Designed for fast specification and efficient installation, PanelScapes delivers clean aesthetics, consistent quality, and competitive value for interior and exterior applications — without the lead time of fully custom systems

    Specifikace
    • Application

      Hidden Fasteners
      Interior
      Exterior - Low Wind Loads (< 30 PSI)

      Panel Type

      Formed Panel

      Dimensions W x H (in)

      44x44, 44 x 88, 44 x 55, 44 x 110

      Material

      Aluminum 1/8"
      Aluminum 3/16"
      Aluminum 1/4"
      Stainless steel 14GA
      Steel 14GA
      Steel 11GA

      Finish

      Powder Coat (AAMA 2604)
      Brushed Satin,
      Glass Bead Satin
      Cross Hatch & Swirl
      Zinc Rich Primer + Powder Coat, Mill Finish (paint by others)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapanelscapes-formed
    • Skupina výrobkůMetal Panel Systems
    • Skupina produktůMetalSpaces
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2026-06-24
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Vnější zdi

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké