Publikovat produkty
FD9167-HT Fixed Dome IP Camera
VIVOTEK

FD9167-HT Fixed Dome IP Camera

The FD9167-HT is the new professional indoor IR dome network IP camera from VIVOTEK, equipped with a full HD sensor capable of 1920x1080 resolution at 30 fps. With the most updated VIVOTEK SNV and WDR Pro technology, the FD9167-HT is capable of capturing the highest quality images in both low light and high contrast environments.

The IP camera model FD9167-HT also offers great image in night time surveillance technology. By adopting Smart IR II technology from VIVOTEK speed domes, the FD9167-HT IR illuminators now align with the remote focus lens' focus angle to provide the best IR image quality at any lens setting. This feature optimizes IR intensity, reduces IR hotspots, and increases the IR effective range up to 30 meters.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavivotek-fd9167ht
  • Skupina výrobkůVideo Surveillance
  • Skupina produktůFixed Dome IP Cameras
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-11-12
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vTchaj-wan
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Zabezpečení, kamery a příslušenství
  • Klasifikace IFCDiskriétní příslušenství
  • Kód ETIMEC001511
  • Název ETIMCamera for monitoring system
  • Název UNSPSCSecurity cameras
  • Kód UNSPSC46171610
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Popis Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Kód CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Číslo OmniClass23-37 15 11 11
  • Název OmniClassAnalog Cameras
  • Kód CSI UniFormat IID5030
  • Název CSI UniFormat IICommunications & Security