Publikovat produkty
FD9365-HTV Fixed Dome Camera
VIVOTEK

FD9365-HTV Fixed Dome Camera

4.3 z 5 hvězdiček4.3(9 recenze)

The FD9365-HTV is the new flagship outdoor dome network camera from VIVOTEK, equipped with a full HD sensor capable of 1920x1080 resolution at 60 fps. With the most updated VIVOTEK SNV and WDR Pro technology, the FD9365-HTV is capable of capturing the highest quality images in both low light and high contrast environments.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavivotek-fd9365htv
  • Skupina výrobkůVideo Surveillance
  • Skupina produktůFixed Dome IP Cameras
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-11-12
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vTchaj-wan
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Zabezpečení, kamery a příslušenství
  • Klasifikace IFCDiskriétní příslušenství
  • Kód ETIMEC001511
  • Název ETIMCamera for monitoring system
  • Název UNSPSCSecurity cameras
  • Kód UNSPSC46171610
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Popis Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Kód CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Číslo OmniClass23-37 15 11 11
  • Název OmniClassAnalog Cameras
  • Kód CSI UniFormat IID5030
  • Název CSI UniFormat IICommunications & Security