Publikovat produkty
FE912-H 360° Recessed Fisheye Camera, 12 MP Fixed Lens
VIVOTEK

FE912-H 360° Recessed Fisheye Camera, 12 MP Fixed Lens

Features

  • 12 MP
  • Fixed Lens
  • Recessed Mount
  • Indoor
  • FCC/CE/UL/NDAA
Specifikace
  • CPU - Multimedia SoC
    Image Sensor - 1/2.3" Progressive CMOS
    Max. Resolution - 2944x2944
    Lens Type - Fixed
    Focal Length - f = 1.22 mm
    Aperture - F2.0
    Field of View - 180° (Horizontal)/180° (Vertical)/180° (Diagonal)
    Required SD Card Storage - 512 GB
    Video - H.264
    Audio - One-way (Built-in microphone)
    Connectivity - RJ-45 cable connector for 10/100Mbps Network, PoE connection
    Power Input - IEEE 802.3af PoE
    Power Consumption - 9 W
    Dimensions - Ø 82 x 122 mm
    Weight - 353 g
    Certifications - CE, FCC, VCCI, UL, CB
    Operating Temperature - -10°C ~ 50°C (14°F ~122°F)
    Humidity - 90%
    Warranty - 60 months

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavivotek-fe912-h-360-recessed-fisheye-camera
  • Skupina výrobkůVSaaS "Vortex" Cameras
  • Skupina produktůPremium
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-10-23
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vTchaj-wan
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Zabezpečení, kamery a příslušenství
  • Klasifikace IFCDiskriétní příslušenství
  • Kód ETIMEC001511
  • Název ETIMCamera for monitoring system
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Popis Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Kód CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Číslo OmniClass23-37 15 11 11
  • Název OmniClassAnalog Cameras

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Anguilla
Antigua a Barbuda
Aruba
Bahamy
Barbados
Belize
Bermudské ostrovy
Britské Panenské ostrovy
Curaçao
Dominika
Dominikánská republika
Gaudeloupe
Grenada
Grónsko
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamajka
Kajmanské ostrovy
Kanada
Karibské Nizozemsko
Kostarika
Kuba
Martinik
Mexiko
Montserrat
Nikaragua
ostrovy Turks a Caicos
Panama
Pannenske Ostrovy
Portoriko
Saint-Pierre a Miquelon
Salvador
Spojené státy americké
Svatá Lucie
Svatý Bartoloměj
Svatý Kryštof a Nevis
Svatý Martin
Svatý Martin
Svatý Vincenc a Grenadiny
Trinidad a Tobago