Publikovat produkty
FE9391-EHV 360° Fisheye IP Camera, 12 MP Fixed Lens 20m IR
VIVOTEK

FE9391-EHV 360° Fisheye IP Camera, 12 MP Fixed Lens 20m IR

Features FE9391-EHV 360° Fisheye IP Camera

  • 12 MP
  • Fixed Lens
  • 20m IR
  • WDR Pro
  • IP66/IK10
  • FCC/CE/UL/NDAA
Specifikace
  • CPU - Multimedia SoC
    Image Sensor - 1/2.3" Progressive CMOS
    Max. Resolution - 2944x2944
    Lens Type - Fixed
    Focal Length - f = 1.22 mm
    Aperture - F2.0
    Field of View - 180° (Horizontal)/180° (Vertical)/180° (Diagonal)
    IR Illuminators - 20 meters with Smart IR II
    Required SD Card Storage - 512 GB
    Video - H.264
    Audio - Two-way (Built-in microphone)
    Connectivity - RJ-45 cable connector for 10/100Mbps Network, PoE connection
    Power Input - IEEE 802.3at PoE
    Power Consumption - 22.5 W
    Dimensions - Ø 150 x 68.2 mm
    Weight - 701 g
    Certifications - CE, FCC, VCCI, UL, CB, BIS, IP66, IK10, NEMA 4X
    Operating Temperature - -40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)
    Humidity - 90%
    Warranty - 60 months

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavivotek-fe931-ehv-360-fisheye-camera
  • Skupina výrobkůVSaaS "Vortex" Cameras
  • Skupina produktůPremium
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-10-23
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vTchaj-wan
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Zabezpečení, kamery a příslušenství
  • Klasifikace IFCDiskriétní příslušenství
  • Kód ETIMEC001511
  • Název ETIMCamera for monitoring system
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Popis Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Kód CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Číslo OmniClass23-37 15 11 11
  • Název OmniClassAnalog Cameras