Publikovat produkty
IB9365-EHT Bullet Network Camera
VIVOTEK

IB9365-EHT Bullet Network Camera

The IB9365-EHT also offers the best in night time surveillance technology. By adopting Smart IR II technology from VIVOTEK speed domes, the IB9365-EHT IR illuminators now align with the remote focus lens' focus angle to provide the best IR image quality at any lens setting. This feature optimizes IR intensity, reduces IR hotspots, and increases the IR effective range up to 50 meters.

Additionally, the IB9365-EHT employs VIVOTEK's Smart Stream III technology and H.265 compression codec, reducing bandwidth more than 90%* while still maintaining excellent image quality compared to traditional H.264 without smart streaming. Furthermore, the VIVOTEK VADP (VIVOTEK Application Development Platform) allows users to add customized programs for various applications and user scenarios. Protecting all these features is the IB9365-EHT's IP66, IP67, IK10 and NEMA 4X rated housing, capable of operating from -50°C to 50°C.

* Depending on scene.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavivotek-ib9365eht
  • Skupina výrobkůVideo Surveillance
  • Skupina produktůBullet Cameras
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-11-12
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vTchaj-wan
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Zabezpečení, kamery a příslušenství
  • Klasifikace IFCDiskriétní příslušenství
  • Kód ETIMEC001511
  • Název ETIMCamera for monitoring system
  • Název UNSPSCSecurity cameras
  • Kód UNSPSC46171610
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Popis Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Kód CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Číslo OmniClass23-37 15 11 11
  • Název OmniClassAnalog Cameras
  • Kód CSI UniFormat IID5030
  • Název CSI UniFormat IICommunications & Security