Publikovat produkty
IB9391-EHT Bullet Network Camera
VIVOTEK

IB9391-EHT Bullet Network Camera

The IB9391-EHT is the new flagship outdoor bullet network camera from VIVOTEK, equipped with a 4K ultra HD sensor capable of 3840x2160 resolution at 30 fps. With the latest in VIVOTEK WDR Pro technology, the IB9391-HTV is capable of capturing the highest quality images in high contrast environments.

The IB9391-EHT also supports standard 1920x1080 HD resolution at 120 frames per second, capable of catching very fast moving objects. Additionally, the IB9391-EHT employs VIVOTEK's Smart Stream III technology and H.265 compression codec, reducing bandwidth more than 90%* while still maintaining excellent image quality. Protecting all these features is the IB9391-EHT's IP67, IK10 and NEMA 4X certified housing, capable of operating in temperatures from -50°C to 60°C.

* Depending on scene.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavivotek-ib9391eht
  • Skupina výrobkůVideo Surveillance
  • Skupina produktůBullet Cameras
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-11-12
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vTchaj-wan
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Zabezpečení, kamery a příslušenství
  • Klasifikace IFCDiskriétní příslušenství
  • Kód ETIMEC001511
  • Název ETIMCamera for monitoring system
  • Název UNSPSCSecurity cameras
  • Kód UNSPSC46171610
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Popis Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Kód CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Číslo OmniClass23-37 15 11 11
  • Název OmniClassAnalog Cameras
  • Kód CSI UniFormat IID5030
  • Název CSI UniFormat IICommunications & Security