Publikovat produkty
IT839-H Dome Camera, 5 MP Fixed Lens 30m IR
VIVOTEK

IT839-H Dome Camera, 5 MP Fixed Lens 30m IR

Features

  • 5 MP
  • Fixed Lens
  • 30m IR
  • WDR Pro
  • IP66/IK10
  • FCC/CE/UL/NDAA
Specifikace
  • CPU - Multimedia SoC
    Image Sensor - 1/2.7" Progressive CMOS
    Max. Resolution - 2560x1920 (5MP)
    Lens Type - Fixed
    Focal Length - f = 2.8 mm
    Aperture - F2.0
    Field of View - 103° (Horizontal)/76° (Vertical)/134° (Diagonal)
    IR Illuminators - 30 meters with Smart IR
    Required SD Card Storage - 256 GB
    Video - H.264
    Audio - One-way (Built-in microphone)
    Connectivity - RJ-45 cable connector for 10/100Mbps Network, PoE connection
    Power Input - IEEE 802.3af PoE
    Power Consumption - 7.4 W
    Dimensions - Ø 108 x 79 mm
    Weight - 332 g
    Certifications - CE, FCC, VCCI, UL, CB, BIS, BSMI, IP66, IK08
    Operating Temperature - -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)
    Humidity - 98%
    Warranty - 60 months

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavivotek-it839-h-dome-camera
  • Skupina výrobkůVSaaS "Vortex" Cameras
  • Skupina produktůEssential
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-10-23
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vTchaj-wan
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Zabezpečení, kamery a příslušenství
  • Klasifikace IFCDiskriétní příslušenství
  • Kód ETIMEC001511
  • Název ETIMCamera for monitoring system
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Popis Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Kód CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Číslo OmniClass23-37 15 11 11
  • Název OmniClassAnalog Cameras