Publikovat produkty
FR_VMBSO_Membrane roofing_Hertalan EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Hertalan EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Hertalan EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Hertalan EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Hertalan EPDM

    FR_VMBSO_Membrane roofing_Hertalan EPDM

    Hertalan is an unreinforced EPDM membrane. Mid-range.

    Root-resistant: Hertalan is FLL-certified for 1.5 mm and 2 mm thicknesses with factory-vulcanized seams.

    Associated products:

    - Hertalan Flashing – Self-adhesive, moldable, non-vulcanized EPDM strip for finishing details.

    - Hertalan Prefabricated Inside and Outside Corners.

    - KS 137, KS 143, KS 205, and KS 96 Adhesives

    Specifikace
    • Thickness: 1,2 & 1,5 mm & 2 mm

      Widths: 1,4m_2,8m & 3,5m and other options

      Lengths: 20m, 30m & 25m and other options

      Weight: 1,47 kg/m² (1,2mm) - 1,84 kg/m² (1,5mm) - 2,46 kg/m² (2,0mm)

      Types of roofs
      New & renovation, Accessible, technical or non-accessible roof

      Document of reference: Technical Assessment (DTA) N°5.2/17-2578_V2, DTU 43 Series, Hertalan Standard Specifications (CCT) approved by Alpha Contrôle – April 2017

      Support:

      Masonry, Autoclaved Aerated Concrete (AAC), Wood and wood-based products, Insulation (weldable mineral wool, weldable expanded perlite, cellular glass, PIR, PUR, polystyrene…), Existing bituminous membranes

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFR_HERTALAN_EPDM
    • Skupina výrobkůROOF INSULATION
    • Skupina produktůEPDM Collection
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2026-10-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)30500
    • Šířka (mm)3050
    • Hloubka (mm)1.5
    Související
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCRoofing membranes
    • Kód UNSPSC30151505
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_57_51_27
    • Popis Uniclass 2015Ethylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • Kód CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Číslo OmniClass23-13 39 31
    • Název OmniClassRoof Membranes
    • Kód CSI UniFormat IIB3010
    • Název CSI UniFormat IIRoof Coverings