Publikovat produkty
FR_VMBSO_Membrane roofing_Maxon EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Maxon EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Maxon EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Maxon EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Maxon EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Maxon EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Maxon EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Maxon EPDM

    FR_VMBSO_Membrane roofing_Maxon EPDM

    Maxon is a non-reinforced EPDM membrane. It is part of the standard product range.

    This is a roofing waterproofing solution for flat roofs, lightweight and easy to handle. It can be installed in both cold and warm roof systems. Installation is flame-free, eliminating any fire hazard.

    Fully adhered - Partially adhered - Loose-laid under ballast - Joints are cold-bonded

    Specifikace
    • Thickness: 1,2 / 1,5 mm and 2,0 mm

      Widths: 1,4m / 2,8m & 3,5m and other options

      Lengths: 20m / 30m & 25m and other options

      Weight: 1,47 kg/m² (1,2mm) - 1,84 kg/m² (1,5mm) - 2,46 kg/m² (2,0mm)

      Types of roofs
      New & renovation, Accessible, technical or non-accessible roof

      Document of reference: DTA n°5.2/17-2578_V2, DTU de la série 43
      ATG 07/2247

      Professional guidelines for the design and construction of green roofs and roof terraces (2nd edition – November 2007)

      Support:

      Masonry, Autoclaved aerated concrete (AAC), Timber and timber-based products, Insulation (weldable mineral wool, weldable expanded perlite, cellular glass, PIR, PUR, polystyrene…), Existing bituminous membranes

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFR_MEMBRANE_MAXON_EPDM
    • Skupina výrobkůROOF INSULATION
    • Skupina produktůEPDM Collection
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2026-10-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)30500
    • Šířka (mm)3050
    • Hloubka (mm)1.5
    Související
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCRoofing membranes
    • Kód UNSPSC30151505
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_57_51_27
    • Popis Uniclass 2015Ethylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • Kód CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Číslo OmniClass23-13 39 31
    • Název OmniClassRoof Membranes
    • Kód CSI UniFormat IIB3010
    • Název CSI UniFormat IIRoof Coverings