Publikovat produkty
BE_VMBSO_Membrane roofing_Tiplon EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_Tiplon EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_Tiplon EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_Tiplon EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_Tiplon EPDM

    BE_VMBSO_Membrane roofing_Tiplon EPDM

    Tiplon is a membrane with internal reinforcement. 

    Available with pre-tape. Top range

    Tiplon is a highly durable EPDM membrane, available in 1.5 mm or 1.8 mm thickness, for flat roof waterproofing. The membrane consists of three layers: an EPDM top layer, a strong polyester scrim reinforcement, and a full EPDM bottom layer. This internal reinforcement ensures stability and extremely high tear resistance. It is precisely because Tiplon is so thick that it offers excellent puncture resistance


    Specifikace
    • Thickness: 1,5 & 1,8 mm

      Width: 3,05 m
      Length
      : 15,25 m

      Surface mass (weight/m²): For thickness 1,5mm: 1,84 kg/m² & for thickness 1,8mm: 2,09 kg/m²

      ATG 1985

      Support: 

      *Brickwork, 

      *Cellular concrete, 

      *Wood and wood derivatives, 

      *Insulation (Backed PIR surfacé, Backed PUR, backed mineral wool), 

      *Old bitumen membranes

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBE_MEMBRANE_TIPLON_EPDM
    • Skupina výrobkůROOF INSULATION
    • Skupina produktůEPDM Collection
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2026-01-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)15250
    • Šířka (mm)3050
    • Hloubka (mm)1.5
    Související
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Voděodolné
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCRoofing membranes
    • Kód UNSPSC30151505
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_57_51_27
    • Popis Uniclass 2015Ethylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • Kód CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Číslo OmniClass23-13 39 31
    • Název OmniClassRoof Membranes
    • Kód CSI UniFormat IIB3010
    • Název CSI UniFormat IIRoof Coverings