Publikovat produkty
FR_VMBSO_Membrane roofing_Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Resitrix EPDM

    FR_VMBSO_Membrane roofing_Resitrix EPDM

    Resitrix is an EPDM roofing membrane with internal reinforcement of fiberglass strands. It has an undercoat of SBS bitumen.

    It is a product which, thanks to this internal mesh, offers excellent tear resistance and dimensional stability.

    Three variations of this product are available, depending on the medium: 

    • Resitrix SK with partially self-adhesive underlay
    • Resitrix SK W full bond with fully adhesive backing
    • Resistrix MB with undercoat and finishing PE film
    Specifikace
    • Resitrix SK partial bond:

      • Thickness: 2.5 mm
      • Width: 1m
      • Length: 10 m/roll 
      • Weight: 2,75 kg/m²
      • Color: Black
      • Undercoat: SBS bitumen with partial self-adhesive strip
      • Classement FIT: F5 I5 T4 

      Resitrix SK W full bond:

      • Thickness: 2.5 mm
      • Width: 1m
      • Length: 10 m/roll 
      • Weight: 2,75 kg/m²
      • Color: Black
      • Undercoat: SBS bitumen with full self-adhesive strip
      • Classement FIT: F5 I5 T4

      Resitrix MB:

      • Thickness: 3.1 mm
      • Width: 1m
      • Length: 10 m/roll 
      • Weight: 3.50 kg/m²
      • Color: Black
      • Undercoat: SBS bitumen with partial self-adhesive strip

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMEMBRANE_RESITRIX_EPDM
    • Skupina výrobkůROOF INSULATION
    • Skupina produktůEPDM Collection
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2020-09-07
    • Číslo vydání2
    Související
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Voděodolné
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCRoofing membranes
    • Kód UNSPSC30151505
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_57_51_27
    • Popis Uniclass 2015Ethylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • Kód CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Číslo OmniClass23-13 39 31
    • Název OmniClassRoof Membranes
    • Kód CSI UniFormat IIB3010
    • Název CSI UniFormat IIRoof Coverings