Publikovat produkty
FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM

    FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM

    It is an unarmed EPDM membrane.

    It is a product with high thermal stability (from -50 ° to + 130 °) with very good fire resistance. It repairs itself even after years of use and 100% waterproof for 50 years. 

    It is also very light.

    The SecuOne membrane is equipped with a prefabricated Pre-Tape for logitidinal joints.


    Specifikace
    • Thickness: 2.2 mm

      Widths: 1.37 m

      Lengths: 15.25 m 

      Weight: 1.4 kg / m²

      Support: 

      * Masonry 

      * Aerated concrete 

      * Wood and wood products 

      * Ribbed steel sheets

      * Non-load bearing insulation (PIR, PUR, cellular glass, weldable mineral wools, weldable expanded perlite...) 

      * Old bituminous seals

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMEMBRANE_SECUONE_EPDM
    • Skupina výrobkůROOF INSULATION
    • Skupina produktůEPDM Collection
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2020-09-07
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)15250
    • Šířka (mm)1370
    • Hloubka (mm)2.2
    Související
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Voděodolné
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCRoofing membranes
    • Kód UNSPSC30151505
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_57_51_27
    • Popis Uniclass 2015Ethylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • Kód CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Číslo OmniClass23-13 39 31
    • Název OmniClassRoof Membranes
    • Kód CSI UniFormat IIB3010
    • Název CSI UniFormat IIRoof Coverings