Publikovat produkty
Berlin T-VM
Vogel&Noot

Berlin T-VM

Straight lines of double horizontal collectors provide high thermal output at compact dimensions
Specifikace
  • Material: high quality steel section

    Heating medium: water

    Connections: 2 threaded 3/4" female connections for central bottom connection (connectors spaced at 50mm) and 4
    threaded ½" female connections for end bottom connection.

    Working pressure: 10 bar

    Maximal temperature: 110°C

    Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating

    Colours: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request

    Basic equipment: brackets with adjustable wall distance, ½" air vent, blanking plugs


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavogel_noot-Berlin_T-VM
  • Skupina výrobkůVogel&Noot
  • Skupina produktůBathroom radiators
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-08-09
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vRakousko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Ohřívače
  • Klasifikace IFCRadiátor
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Popis Uniclass 2015Radiators
  • Číslo OmniClass23-33 15 21 13
  • Název OmniClassFinned Tube Radiators

Dostupnost regionu

Evropa
Polsko