Publikovat produkty
Rzym
Vogel&Noot

Rzym

Unlike the classic bathroom radiator models, Rzym has vertically oriented collectors which gives it a tall and attractive appearance.

Specifikace
  • Material: high quality steel section

    Heating medium: water

    Connections: 3 threaded ½" female connections

    Working pressure: 10 bar

    Maximal temperature: 110°C

    Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating

    Colours: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request

    Basic equipment: brackets with adjustable wall distance, ¼" air vent, two ¼" blanking plugs, ½"blanking plug


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavogel_noot-Rome
  • Skupina výrobkůVogel&Noot
  • Skupina produktůBathroom radiators
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-08-09
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vRakousko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Ohřívače
  • Klasifikace IFCRadiátor
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Popis Uniclass 2015Radiators
  • Číslo OmniClass23-33 15 21 13
  • Název OmniClassFinned Tube Radiators

Dostupnost regionu

Evropa
Polsko