Publikovat produkty
Tara
Vogel&Noot

Tara

A vertical decorative radiator with a flat front panel overlapping heater sides at straight angles. Its modern and stylish design blends perfectly with the latest trends in heating technology.
Specifikace
  • Working pressure: 6 bar

    Connections: 2 x G1/2" bottom, middle

    Test pressure: 8 bar

    Max. temperature: 110°C

    Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request

    Accessories bundled with the radiator: brackets MCW-V, plugs, air vent.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavogel_noot-tara
  • Skupina výrobkůVogel&Noot
  • Skupina produktůDecorative radiators
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-08-09
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vBelgie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Ohřívače
  • Klasifikace IFCRadiátor
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Popis Uniclass 2015Radiators
  • Číslo OmniClass23-33 15 21 15
  • Název OmniClassPlate Radiators

Dostupnost regionu

Evropa
Polsko