Publikovat produkty
DELTA TABLE BASE H:50cm
DELTA TABLE BASE H:50cm
    Vondom

    DELTA TABLE BASE H:50cm

    Extruded aluminum tube with cast aluminum base coated with epoxy baked painting. Item suitable for indoor and outdoor use. Table top not included.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota66006
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůSofa
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2012-09-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)50
    • Šířka (mm)60
    • Hloubka (mm)60
    Související
    • Hlavní materiálSklolaminát
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)2.93
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56