Publikovat produkty
FLAT CORNER SOFA 3 SEAT LEFT
Vondom

FLAT CORNER SOFA 3 SEAT LEFT

2.0 z 5 hvězdiček2.0(12 recenze)
Modular sofa made of polyethylene resin by rotational moulding with tubular structure made of aluminium and legs made of cast aluminium. 100% Recyclable. Item suitable for indoor and outdoor use. Available in different finishes.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota66017
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůTable
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-09-01
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)259
  • Hloubka (mm)183
Související
  • Hlavní materiálTkanina
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)93.55
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Pohovky
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56

Dostupnost regionu

Evropa