Publikovat produkty
VORTICENT CMS
Vortice

VORTICENT CMS

Medium-pressure industrial centrifugal fan with forward-curved blades, particularly suitable for industrial applications such as cooling machinery or components, etc.

• Casings made of steel sheet, assembled with joints or welded together, epoxy powder coated finish.

• AC motors, 2-4 poles, Single phase-three-phase, class F insulation, with IP55 protection rating. Power supply 230/400V–50Hz.

• Forward-curved centrifugal impeller, single inlet, made of galvanized steel sheet.

• Maximum continuous operating temperature: conveyed air +130°C; ambient air +60°C.

• Default orientation: LG 270.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCMS_301xx
  • Skupina výrobkůIndustrial Ventilation
  • Skupina produktůIndustrial Ventilation
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-07-02
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace

Dostupnost regionu

Asie Evropa Oceánie Afrika Jižní Amerika Severní Amerika