Publikovat produkty
VORT HRI 200 FLAT
Vortice

VORT HRI 200 FLAT

Sheet steel housing, internally insulated, fire resistant according wit DIN EN 13501. High efficiency backward curved centrifugal fans driven by 3 speeds EC (brushless) motors. High efficiency plastic cross-counterflow heat exchanger. Automatic thermodynamic by-pass. Integrated frost protection. Nominal diameter of duct connections 125 mm. 2xM5 filters (F7 inlet filter available as option), easy to replace. Remote, wired control panel allowing: to Switch on/off the product, to select the fan speeds, to show the filters status. Brackets for suspended installation.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaheatrecoveryunit_HRI200FLAT
  • Skupina výrobkůResidential
  • Skupina produktůHeat recovery units
  • Datum zveřejnění2021-03-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)240
  • Šířka (mm)551
  • Hloubka (mm)969
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)24
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Rekuperace tepla
  • Číslo OmniClass23-39 43 17 23
  • Název OmniClassWaste Heat Recovery Heat Exchangers

Dostupnost regionu

Asie Evropa Oceánie Afrika Jižní Amerika Severní Amerika