Publikovat produkty
VORT HRI 500 DH
VORT HRI 500 DH
    Vortice

    VORT HRI 500 DH

    Zinc-coated pressed steel enclosure with removable panels. 2 x EC brushless motor with shafts turning in ball bearings, coupled to centrifugal impellers. Trimmer control allowing selection of speeds from 0 to Max in response to system pressure losses. Ventilation air flow between 140 m3/h and 250 m3/h. Dehumidifying air flow between 250 m3/h and 500 m3/h. Ultra high-efficiency counter-flow type heat exchanger fashioned from moulded plastic (PS). It contains fluorinated greenhouse gases. Compressor operating with HFC-R410A refrigerant. Prewired for electronic thermo-hygrostat (product code 22608). Dual water/air condenser. Flow switch. Three-way modulating valve. Motorized recirculation damper. Antifreeze protection. 2 x G4 filters. Electronic control unit with microprocessor and LCD display. Remote control panel RCP (code 22607) available as optional. Hermetically sealed equipment.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaheatrecoveryunit_HRI500DH
    • Skupina výrobkůResidential
    • Skupina produktůHeat recovery units
    • Datum zveřejnění2021-03-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)405
    • Šířka (mm)756
    • Hloubka (mm)1308
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálPolystyren pěnový
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)80
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Rekuperace tepla
    • Číslo OmniClass23-39 43 17 23
    • Název OmniClassWaste Heat Recovery Heat Exchangers

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Afrika Jižní Amerika Severní Amerika