Publikovat produkty
Aether Atomic Round Trim Downlight

Aether Atomic Round Trim Downlight

Features

  • Delivered Lumens: 1095lm
  • CBCP: 3375
  • Input: 120-277 VAC, 50/60Hz
  • IC Rated, Airtight
  • Rated Life: 50000 Hours
  • Construction: Injection molded polycarbonate low glare trim
  • Robust lumen output from 1” aperture
  • Low glare for good visual comfort
  • Field changeable beam angle with reflectors provided
  • Operating Temp: -4°F to 104°F (-20°C to 40°C)
  • Refer to specification sheet for lumens and CBCP data
Specifikace
  • Specifications

    Order Number: R1ARDT-BK

    ModelFinish
    R1ARDTBK - Black
    BKWT - Black/White
    GLWT - Gold/White
    HZWT - Haze/White
    WT - White
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaaether-atomic-round-trim
  • Skupina výrobkůAether Atomic
  • Skupina produktůCeiling Mounted
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-04-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures