Publikovat produkty
FQ 4″ Downlight Trimless Round

FQ 4″ Downlight Trimless Round

The FQ Recessed series offers a complete line of high performance LED luminaires that provide outstanding functionality and quality. The series features superlative glare control with 30° shielding, 35° vertical tilting and uniform floor-to-ceiling wall washing. Multiple power level options and a full line of round and square, trimmed and trimless luminaires offer versatile solutions for various lighting applications. Easy to order, install, and service.
Specifikace
  • Model

    Color Temp & CRI

    Max Lumens

    Max CBCP

    Power

    Finish

    R4FRDL

    927 – 2700K – 90

    2,370

    6,035

    13W, 19W, 25W, 28W

    BK – Black

    930 – 3000K – 90

    DB – Dark Bronze

    935 – 3500K – 90

    HZ – Haze

    940 – 4000K – 90

    WT – White

    WD – 3000K–1800K – 90

    Example: R4FRDL-930-DB

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafq-4-downlight-trimless-round
  • Skupina výrobkůFQ
  • Skupina produktůRecessed
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-09-24
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures