Publikovat produkty
Mere High Power COB 35

Mere High Power COB 35

Smarter, more flexible, and more versatile MERE track lighting. MERE offers a wide range of optical configurations, color temperatures, accessories, and even a DIY intelligent control module. The innovative 0–10V and knob dimming design makes on-site system commissioning and individual adjustment more flexible and convenient.
Specifikace
  • Model & Power

    Beam Angle

    Color Temperature

    Housing Finish

    WTK-35S (120V)

    S – Spot

    927 – 2700K

    BK – Black

    WHK-35S (277V)

    N – Narrow Flood

    930 – 3000K

    WT – White

    MO-N35S (120-277V)

    M – Medium Flood

    935 – 3500K

    MO-R35S (120-277V)

    W – Wide Flood

    940 – 4000K

    Examples:
    WTK-35S-S930WT
    MO-N35S-M930BK

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamere-high-power-cob-35
  • Skupina výrobkůMERE
  • Skupina produktůTrack
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-08-25
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures