Publikovat produkty
Stealth Framing Projector - Large Adjustable

Stealth Framing Projector - Large Adjustable

The sleek, stylish luminaire projects a square, rectangular or circular area of light with crisp lines to frame or highlight art objects, providing maximum visual impact. Like a quality camera lens, the innovative projector contains adjustable lenses as well as shims to frame a sharp accenting light the width and length of the object. It can zoom in for a closeup or zoom out to frame larger pieces of art.
Specifikace
  • Model & Power

    Color Temperature

    Housing Finish

    WTK-1224 (120V)

    927 – 2700K

    BK – Black

    WHK-1224 (277V)

    930 – 3000K

    WT – White

    MO-1224

    935 – 3500K

    940 – 4000K

    Examples:
    WTK-1224-F940-BK
    MO-1224-930-WT

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotastealth-framing-projector-large-adjustable
  • Skupina výrobkůStealth Framing Projector
  • Skupina produktůTrack
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-08-25
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_67
  • Popis Uniclass 2015Projectors
  • Kód CSI MasterFormat 201411 52 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Projectors
  • Číslo OmniClass23-37 15 19
  • Název OmniClassVideo Projectors
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
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu