Publikovat produkty
Swallow III High Power COB 42

Swallow III High Power COB 42

Designed for W three-circuit track systems, the Swallow III features a sleek, refined appearance with a die-cast aluminum housing and a concealed heat sink for a clean, modern look. It utilizes a high-performance COB LED module, offering multiple standard CCT options and excellent color rendering. A variety of beam angles are available, and interchangeable accessories can be easily replaced by hand to create different lighting effects.
Specifikace
  • Model & Power

    Beam Angle

    Color Temperature

    Housing Finish

    WTK-42 (120V)

    V – Very Narrow 8°

    927 – 2700K

    BK – Black

    WHK-42 (277V)

    S – Spot 15°

    930 – 3000K

    WT – White

    MO-N42 (120-277V)

    N – Narrow Flood 24°

    935 – 3500K

    MO-R42 (120-277V)

    M – Medium Flood 36°

    940 – 4000K

    W – Wide Flood 55°

    Examples:
    WTK-42-S930WT
    MO-N42-M930BK

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaswallow-iii-high-power-cob-42
  • Skupina výrobkůSWALLOW III HP
  • Skupina produktůTrack
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-08-25
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures